Módulo de derivación FRM-H-3/8-D-MIDI
162791
Código de barras / GTIN : 4052568072537
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal en el sentido principal de flujo 1->2
4900 l/min
Presión de funcionamiento
0.2 bar - 16 bar