Racor instantáneo en L CRQSL-1/2-16
162879
Código de barras / GTIN : 4052568133023
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/2
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Diámetro nominal
9.4 mm