Válvula de corredera manual VBOH-32-G34
1629664
Código de barras / GTIN : 4052568243289
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías biestable
Conexión neumática 1
G3/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
7691 l/min
Patrón uniforme
57.5 mm
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 12 bar