Información sobre el ciclo de vida del producto

Está previsto sustituir el producto.

01/2026 - El producto está siendo retirado. No utilizar para nuevos diseños. Utilice un producto alternativo moderno.

06/2027 - Producto descatalogado. Producto de repuesto.

06/2027 - Producto descatalogado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Cilindros neumáticos

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro normalizado DNC-32-250-PPV

163327

Código de barras / GTIN : 4052568133740

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
250 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados