Cilindro normalizado DNC-63- -PPV-A
163400
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
3 mm - 2000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados