Cilindro normalizado DNC-63-500-PPV-A
163412
Código de barras / GTIN : 4052568134327
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
500 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados