Cilindro normalizado DNC-80-200-PPV-A
163440
Código de barras / GTIN : 4052568134525
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
200 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados