Información sobre el ciclo de vida del producto

Está previsto sustituir el producto.

01/2026 - El producto está siendo retirado. No utilizar para nuevos diseños. Utilice un producto alternativo moderno.

06/2027 - Producto descatalogado. Producto de repuesto.

06/2027 - Producto descatalogado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Cilindros neumáticos

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro normalizado DNC-80-100-PPV

163451

Código de barras / GTIN : 4052568134594

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados