Regulador de presión proporcional VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-A-S1-7
1635977
Código de barras / GTIN : 4052568263737
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Válvula proporcional reguladora de presión de 3 vías, cerrada
Conexión neumática 1
G1/4
Margen de regulación de presión
0.4 bar - 40 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
245 l/min