Cilindro plano DZF-50-320-P-A

164077

Código de barras / GTIN : 4052568136789

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
320 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados