Cilindro normalizado DSBG-32-125-PPSA-N3
1645465
Código de barras / GTIN : 4052568243401
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
415 N - 483 N
Carrera
125 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido