Cilindro normalizado DSBG-63-50-PPVA-N3

1646742

Código de barras / GTIN : 4052568243944

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados