Cilindro normalizado DSBG-63-200-PPSA-N3
1646762
Código de barras / GTIN : 4052568244118
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
200 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido