Cilindro plano EZH-10/40-40-A-B
164990
Código de barras / GTIN : 4052568012984
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
22 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
205 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Sin amortiguación