Cilindro plano EZH-2,5/9-10-B
164991
Código de barras / GTIN : 4052568073633
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
6 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
10 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Sin amortiguación