Cilindro guiado DFM-100-160-P-A-GF
170897
Código de barras / GTIN : 4052568139919
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4712 N
Carrera
160 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad