Válvula de apertura HEE-1/2-D-MIDI-24
172944
Código de barras / GTIN : 4052568013592
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3600 l/min
Presión de funcionamiento
2.5 bar - 16 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico