Bobina magnética MSFW-230-50/60-DS-OD
175118
Código de barras / GTIN : 4052568037871
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
230 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA
Grado de protección
IP65