Cilindro compacto ADVU-125- -A-P-A
175771
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
1 mm - 400 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados