Cilindro normalizado DSBF-C-40- -PPVA-N3-R

1774182

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
1 mm - 2800 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados