Cilindro normalizado DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R

1774261

Código de barras / GTIN : 4052568246907

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados