Racor rápido CQ-15H-12

177701

Código de barras / GTIN : 4052568038502

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable CQ-15
Conexión neumática 2
Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 12 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diámetro nominal
9.15 mm