Racor rápido CQ-22H-18

177704

Código de barras / GTIN : 4052568038533

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable CQ-22
Conexión neumática 2
Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 18 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diámetro nominal
17.3 mm