Tubo de plástico PQ-PA-12X1,5X3000

177728

Código de barras / GTIN : 4052568038694

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
12 mm
Diámetro interior
9 mm
Material del tubo flexible
PA
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 75 °C