Tubo PQ-AL-22X1X3000
177735
Código de barras / GTIN : 4052568075651
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
22 mm
Diámetro interior
20 mm
Material del tubo flexible
Aleación de forja de aluminio
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C