Cilindro normalizado DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R

1779432

Código de barras / GTIN : 4052568247492

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido