Cilindro normalizado DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R
1785013
Código de barras / GTIN : 4052568248239
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados