Cilindro normalizado CRDNG-125- -PPV-A-S2
185288
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
6881 N
Carrera
10 mm - 2000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados