Racor instantáneo en T QSTF-G3/8-8
186204
Código de barras / GTIN : 4052568040086
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Rosca interior G3/8 - Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
6 mm