Racor instantáneo en L (autosellante) QSKL-G3/8-10

186311

Código de barras / GTIN : 4052568040970

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
5.3 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar