Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Válvulas proporcionales

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Regulador de presión proporcional MPPES-3-1/8-PU-PO-010

187347

Código de barras / GTIN : 4052568148089

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Válvula proporcional reguladora de presión de 3 vías, cerrada
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
0 bar - 10 bar
Presión de entrada 1
11 bar - 12 bar