Información sobre el ciclo de vida del producto

Está previsto sustituir el producto. No utilizar para nuevos diseños. Utilice un producto alternativo moderno.

06/2027 - El producto está siendo retirado.

06/2028 - Producto descatalogado. Producto de repuesto.

12/2028 - Producto descatalogado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Válvulas reguladoras de presión

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Regulador de presión proporcional MPPES-3-1/8-10-420

187349

Código de barras / GTIN : 4052568148102

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Válvula proporcional reguladora de presión de 3 vías, cerrada
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
0 bar - 10 bar
Presión de entrada 1
11 bar - 12 bar