Regulador de presión proporcional MPPES-3-1/8-6-010
187352
Código de barras / GTIN : 4052568014827
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Válvula proporcional reguladora de presión de 3 vías, cerrada
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
0 bar - 6 bar
Presión de entrada 1
7 bar - 8 bar