Cilindro normalizado DSNU-16-20-P-A

1908260

Código de barras / GTIN : 4052568108410

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
120.6 N
Carrera
20 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados