Cilindro normalizado DSNU-20-10-PPV-A

1908289

Código de barras / GTIN : 4052568108700

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188.5 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados