DNCT
Home
Productos
Actuadores
Cilindros neumáticos
Cilindros tándem, cilindros de alta potencia y cilindros multi-posición
Cilindros tándem y cilindros de alta potencia
DNCT
DNCT-40- -PPV-A
Cilindro tándem
DNCT-40- -PPV-A
191107
Downloads
DNCT_ES.PDF
Links
Catálogo de piezas de repuesto
Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1387 N
Carrera
2 mm - 500 mm