Cilindro normalizado DSNU-8-25-P-A
19178
Código de barras / GTIN : 4052568003005
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
8 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
30.2 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados