Cilindro normalizado ESNU-10-25-P-A

19258

Código de barras / GTIN : 4052568067151

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
41.6 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados