Cilindro redondo CRHD-80- -PPV-A-MC

195517

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
10 mm - 500 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados