Cilindro redondo CRHD-50- -PPV-A-MC-S6

195551

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
10 mm - 500 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados