Cilindro redondo DSNU-32-125-P-A
195985
Código de barras / GTIN : 4052568158361
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
482.5 N
Carrera
125 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados