Cilindro redondo ESNU-32-50-P-A

196378

Código de barras / GTIN : 4052568159320

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
442.2 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados