Cilindro redondo ESNU-63-50-P-A

196387

Código de barras / GTIN : 4052568159412

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1765 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados