Regulador de presión LRB-D-O-MIDI
197539
Código de barras / GTIN : 4052568082437
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Placa base
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3200 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.2 bar