Tubo de plástico espiral PUN-12X2-S-2-BL

197600

Código de barras / GTIN : 4052568160692

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
12 mm
Diámetro interior
8 mm
Longitud de funcionamiento
2 m
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C