Tubo flexible de material plástico tipo DUO en espiral PUN-6X1-S-6-DUO-BS

197622

Código de barras / GTIN : 4052568160746

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
6 mm
Diámetro interior
4 mm
Longitud de funcionamiento
6 m
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C