Tubo de plástico espiral PPS-6-7,5-1/4-BL

19796

Código de barras / GTIN : 4052568113506

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
7.8 mm
Diámetro interior
6.2 mm
Longitud de funcionamiento
7.5 m
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 17.2 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C