Tubo de plástico espiral PPS-4-15-1/4-BL

19799

Código de barras / GTIN : 4052568113513

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
6.3 mm
Diámetro interior
4.7 mm
Longitud de funcionamiento
15 m
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 21.2 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C