Cable de conexión NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
2384165
Código de barras / GTIN : 4052568109219
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1
2 zócalos acodados, M12, 3 pines
Conexión eléctrica 2
Conector acodado, M8, 4 pines
Longitud del cable
0.2 m
Grado de protección
IP65