Cilindro normalizado DSBG-200-320-PPVA-N3
2390148
Código de barras / GTIN : 4052568253912
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
200 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
18850 N
Carrera
320 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados